22380.0428 - ボールロックピン
セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

この製品は 22380.0428 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理 / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理 (EH 22380.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0428
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • PA6 グレー/ブルー

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22380.0428
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins