部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。
扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。
この製品は 22370.0545 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 130 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 (EH 22370.)
ピン部
グリップ
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers