部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。
扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。
この製品は 22370.0383 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 150 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 (EH 22370.)
ピン部
グリップ
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください