23250.0501 - Ganasce a cuneo
liscia / zigrinata, M8

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Questo articolo 23250.0501 - Ganasce a cuneo liscia / zigrinata, M8 / Ganascia, zigrinata su entrambi i lati () è una variante del gruppo di articoli Ga­na­sce a cuneo liscia / zigrinata, M8 (EH 23250. )

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia, zigrinata su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Article-No.:
23250.0501
Documenti
Ganasce a cuneo
  • Ganascia, zigrinata su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Peso: 206 g
Ganasce a cuneo

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, temperato

Vite

  • Acciaio resistenza classe 12.9

Molla

  • Acciaio per molle

Ganasce di serraggio

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Note

Ganascia a cuneo con sistema antirotazione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23250.0501
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.