1586.021 - Fermi
Griffe di bloccaggio

Il punto di presa è effettuato dai due perni di HSS, che una volta serrati penetrano nella superficie del pezzo e possono lasciare dei segni di marcatura.

Questo articolo 1586.021 - Fermi Griffe di bloccaggio / Ganascia con perni su un lato e lato piano () è una variante del gruppo di articoli Fermi Griffe di bloccaggio (EH 1586. )

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia con perni su un lato e lato piano
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
Article-No.:
1586.021
Documenti
Fermi
  • Ganascia con perni su un lato e lato piano – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Peso: 395 g
Fermi

Materiale

Inserto

  • Metallo duro, monocuspide

Corpo

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.021
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.