Le viti di spinta sono viti di bloccaggio che possono trasmettere le forze direttamente al punto di spinta.
Per il bloccaggio di superfici delicate, è possibile utilizzare anche dei piattelli di spinta EH 22560. (DIN 6311 ad esecuzione bassa). L'anello elastico del piattello di spinta permette un collegamento che poi può semplicemente essere rilasciato a mano.
Queste viti di spinta sono caratterizzati da un puntale a forma di S (ottimizzato rispetto alla versione DIN 6332), che facilita notevolmente il montaggio.
Il diamentro del punto di spinta delle viti di spinta è più piccolo dell'intero diametro del corpo, in modo che possano essere avvitati anche dal lato del perno.
Questo articolo 22540.0362 - Vite di spinta DIN 6332 con puntale forma S / Con esagono incassato (d1: M6, l1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di spinta DIN 6332 con puntale forma S (EH 22540.)
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori