22080.0360 - Posizionatore
lisci, senza colletto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 22080.0360 - Posizionatore lisci, senza colletto / Acciaio inox, spinta maggiorata (d1 ±0,04: 3 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri lisci, senza colletto (EH 22080.)

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Article-No.:
22080.0360
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Corsa s: 0,65 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 11,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Il foro di ricezione deve essere realizzato a seconda della specifica esigenza. Per il montaggio si consiglia una tolleranza F8, oppure H9 in caso di piegatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22080.0360
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.