22081.0315 - Posizionatore
lisci, senza collare, con sfera libera

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco.

La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.

Questo articolo 22081.0315 - Posizionatore lisci, senza collare, con sfera libera / corpo e sfera in acciaio inox (d1 ±0,04: 4 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri lisci, senza collare, con sfera libera (EH 22081.)

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Article-No.:
22081.0315
Documenti
Posizionatore
  • corpo e sfera in acciaio inox
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 11 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,8 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 4 mm
  • Peso: 0,6 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Assemblaggio

Il foro di ricezione deve essere realizzato a seconda della specifica esigenza. Per il montaggio si consiglia una tolleranza F8, oppure H9 in caso di piegatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22081.0315
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.