22080.0605 - Posizionatore
lisci, con colletto e sfera

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 22080.0605 - Posizionatore lisci, con colletto e sfera / Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard (d1 +0,1: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e sfera (EH 22080.)

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Article-No.:
22080.0605
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard – Fig. 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 9,4 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,2 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Plastica POM, blu

Sfera

  • Termoplastica POM, bianca

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Versione con forze elastiche più elevate vedi "EH 22080. Pressori a molla, lisci, lunghi, con colletto e sfera".

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Assemblaggio

È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22080.0605
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.