22080.0110 - Posizionatore
lisci, con colletto e puntale

Questi posizionatori sono utilizzati come arresti o espulsori e ovunque sia necessario disporre di lievi pressioni per sollevamenti o elementi di assorbimento.

Questo articolo 22080.0110 - Posizionatore lisci, con colletto e puntale / Corpo e puntale in acciaio inox (d1 +0,1 +0,04: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e puntale (EH 22080.)

Ma­te­ria­le
Perno
Spin­ta
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Article-No.:
22080.0110
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 29 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 9 g
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305

Corpo

  • Acciaio inox 1.4303

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Assemblaggio

È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22080.0110
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.