22060.0724 - Posizionatore
Con esagono incassato

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 22060.0724 - Posizionatore Con esagono incassato / Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla (d1: M24) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri Con esagono incassato (EH 22060.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Article-No.:
22060.0724
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, perno termoplastico, carico pesante della molla
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 94 N
  • Spinta1) F2: ~ 250 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 146 g
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Termoplastica POM, bianca

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22060.0724
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.