22370.0739 - Imbastitori
autobloccanti, con impugnatura elastica

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Adatti a molteplici applicazioni nei più svariati settori come ad es. sport, tempo libero, medicina, fisioterapia, costruzione macchine speciali, impiantistica, ecc. dove occorrano frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Morbida impugnatura ergonomica con dispositivo di ritorno (blocco) elastico integrato. Moderno design brevettato.

Questo articolo 22370.0739 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura elastica / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 45 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura elastica (EH 22370. /EH 22380.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22370.0739
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 32 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica (PBT/TPE), grigio / arancio

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22370.0739
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.