22370.0545 - Imbastitori
autobloccanti, con impugnatura combinata

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione.

Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.

Questo articolo 22370.0545 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 130 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura combinata (EH 22370.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0545
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 523 g
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica PA 6 grigio / arancio

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22370.0545
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.