22370.0359 - Imbastitori
autobloccanti, con impugnatura combinata

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione.

Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.

Questo articolo 22370.0359 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 110 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura combinata (EH 22370.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
87 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0359
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 87 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 182 g
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica PA 6 grigio / grigio

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22370.0359
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.