Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.
Questo articolo 22380.0856 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione (EH 22380.)
Gambo
Impugnatura
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Acciaio inox 1.4305, vedere EH 22370.
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.