22380.0428 - Imbastitori
autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.

Questo articolo 22380.0428 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione (EH 22380.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
24 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22380.0428
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Impugnatura

  • Plastica PA 6 grigio / blu

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Acciaio inox 1.4305, vedere EH 22370.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22380.0428
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.