22700.0834 - Viti a inserto sferico
senza testa, sfera antirovesciamento

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Questo articolo 22700.0834 - Viti a inserto sferico senza testa, sfera antirovesciamento / Sfera spianata, liscia (d1: M12, l2: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera antirovesciamento (EH 22700.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0834
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 18 g
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22700.0834
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.