Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 16 risultati
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 135 g
per la dell'articolo
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 144 g
per la dell'articolo
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 148 g
per la dell'articolo
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 153 g
per la dell'articolo
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 139 g
per la dell'articolo
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 146 g
per la dell'articolo
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 150 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 146 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 148 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
not removable (riveted) – Fig. 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 150 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 161 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 164 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 168 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
screwable (removable) – Fig. 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 172 g
per la dell'articolo
Materiale
Puntale
Acciaio, zincato e passivato
Acciaio inox 1.4401
Assemblaggio
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Funzionamento
Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).
Scheda EH 22120. Arresti retraibili – senza filetto, saldabili
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.