EH 23220.
Le vérin d'appui permet de mettre en contact des points d'appui supplémentaires aux points 3 points d'appui traditionnels.
Le vérin d'appui présente les avantages :
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Boîtier
Corps
Afin d'assurer le parfait fonctionnement, le taraudage M 12 doit toujours être obturé.
Possibilités de fixation complémentaires et flexibles avec la plaque de de serrage 23210.0740.
Le taraudage M 8 sur la partie supérieure du vérin permet de fixer différents appuis issus du catalogue (EH 22...). Il est également possible de monter et d'adapter des rallonges et appuis selon les besoins spécifiques.
La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107. et EH 1108.
Fixer le vérin d'appui (taraudage de fixation 2 x M 6) sur l'outillage. Veiller à l'orienter vers l'opérateur !
Autre possibilité : Démonter le goujon fileté M 12 x 10 et le remplacer par un goujon fileté M 12 x 30, puis monter le vérin d'appui avec une clé (SW 21), p. ex. pour fixer l'écrou en T (aucune orientation vers l'opérateur n'est dans ce cas assurée). Goujon M 12 x 30 et écrou en T DIN 508 M 12 x 14, qualité 10 fournis.
Il est possible d'encastrer le vérin d'appui de 16 mm.
En faisant pivoter le six pans creux SW 6 sur la partie rouge du corps, l'axe d'appui vient en contact contre la pièce à brider avec une légère pression.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Le vérin d'appui peut être utilisé en plus pour des points de serrage surdéterminés pour l'appui, par exemple sur des pièces labiles. Il permet de réduire les vibrations et les dommages de surface pendant l'usinage. La qualité de surface de l’ouvrage et la durée de vie des outils s'en trouvent considérablement améliorées..
La force d'appui est d'environ 20 à 70 N.
Le vérin d'appui peut être fabriqué en modèle spécial avec une autre force d'appui. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
La surface n'est pas recouverte par une tête de bridage, il est donc possible de travailler la surface et les côtés.
L'appui antivibratoire peut être une bonne alternative peu coûteuse. L’appui réglable, en revanche, est une alternative médiocre et non professionnelle.
Pour cela, il faut absolument respecter le couple de serrage requis (15 Nm). Parfois, il n’est pas possible de l'appliquer avec une clé Allen à poignée en T.
Une réparation est possible dans la plupart des cas. Veuillez contacter notre service commercial à ce sujet.
Le vérin d'appui ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est toutefois recommandé de procéder à un contrôle visuel et fonctionnel régulier. De plus, il faut faire attention à la teneur en huile de l'émulsion de refroidissement, sinon une corrosion des pièces fonctionnelles internes est possible.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage