Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 416 résultats
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 105 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 109 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 113 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 117 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 126 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 134 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 143 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 165 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 173 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 182 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
144 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 177 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 132 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 140 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 148 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 155 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 168 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 178 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 194 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 234 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 208 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 251 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 266 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 281 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
257 kN
Couleur de poignée:
bleu
Autres détails
Couleur de poignée: bleu
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 297 g
vers la vue d'article
Matières
Axe
inox 1.4542, trempé par précipitation
Poignée
thermoplastique PA 6 gris / orange
thermoplastique PA 6 gris / gris
thermoplastique PA 6 gris / bleu
thermoplastique PA 6 noir / noir
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Inox 1.4305, voir EH 22370.
Caractéristique
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Fiche technique EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.