Broches à billes autobloquantes, avec poignée standard

EH 22370. /EH 22380.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Conception compacte avec la poignée standard.

Votre sélection a donné lieu à 208 résultats

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0012
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0013
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0014
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0015
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0016
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0017
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0018
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0007
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0008
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0009
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 17 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0010
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22370.0011
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0022
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0023
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0024
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0025
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0026
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0027
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0028
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 17 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0029
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0030
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0019
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0020
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22370.0021
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22370. /EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée standard
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.