Billes por­teuses palier lisse

EH 22753.

Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage,  ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.

Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.

Les billes porteuses sont sans entretien.

La capacité de charge diminue de façon linéaire à des températures > 20 °C. (Exemple : à 90 °C, la capacité de charge est de 60 % max.).

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

d1 [mm]
Dia­mètre de bille [mm]
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
10 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
6,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1161 N
Numéro d’article:
22753.0065
CAO
Documents
Billes porteuses
  • d1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Charge statique de base C0: 1161 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
d1 [mm]:
12,6 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1986 N
Numéro d’article:
22753.0085
CAO
Documents
Billes porteuses
  • d1: 12,6 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • d2: 17 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 12,4 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12,6 mm
  • Charge statique de base C0: 1986 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Billes porteuses

Matières

Boîtier

  • inox

Pallier

  • plastique

Bille

  • inox trempé
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
mandrin de montage
Pour bille porteuse: 10 mm
Numéro d’article:
22753.9965
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 10 mm
  • Poids: 118 g
Produit:
mandrin de montage
Pour bille porteuse: 12,6 mm
Numéro d’article:
22753.9985
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 12,6 mm
  • Poids: 125 g

Assemblage

La fixation se fait par la pression de la bille porteuse avec contour extérieur moleté. Les billes porteuses peuvent être montées depuis le côté fonction avec l’outil de montage.

Le moletage du contour extérieur permet un montage dans les alésages sans étape de préparation supplémentaire.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22753. Billes porteuses – palier lisse
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.