Le Bypass Pin Kit est un ensemble comprenant une broche à billes avec poignée en T (similaire à MS17985), un câble de retenue et un drapeau de signalisation « REMOVE BEFORE FLIGHT ».
Ce Bypass Pin Kit correspond dans sa forme, son adéquation et sa fonction (Form, Fit and Function, FFF) à l’article Boeing réf. A09003-2 et peut être utilisé pour les types B737 600-900, B757, B767, B777, B787.
Ces informations de type sont imprimées à l’arrière du drapeau de signalisation pour permettre l’identification du kit.
Cet article 4227.0005 - Bypass Pin Kits pour Boeing B737 600-900, B757, B767, B777 et B787 / () est une variante du groupe d’articles Bypass Pin Kits pour Boeing B737 600-900, B757, B767, B777 et B787 (EH 4227.)
Axe
Poignée
Flamme
Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.
Réalisations spéciales sur demande.
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage