Broches à billes avec bou­ton cham­pi­gnon simple effet - selon NAS / MS17984

EH 4210.

Les broches à billes MS17984 / NAS1333 - 1343 sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme MS / NAS et testées selon la norme NAS 1332.

Traitement de surfaces:

  • Toutes pièces en inox passivées selon AMS2700
  • Toutes les pièces en aluminium anodisées selon MIL-A-8625

Traitement thermique :

  • Corps : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Embouts : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bille : Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Votre sélection a donné lieu à 166 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [in]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]
Dé­si­gna­tion stan­dard

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Numéro d’article:
4210.A03
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 13,1 g
  • Désignation standard: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Numéro d’article:
4210.A04
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 13,4 g
  • Désignation standard: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Numéro d’article:
4210.A05
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 13,7 g
  • Désignation standard: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Numéro d’article:
4210.A06
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 14,1 g
  • Désignation standard: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Numéro d’article:
4210.A07
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 14,4 g
  • Désignation standard: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Numéro d’article:
4210.A08
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 14,8 g
  • Désignation standard: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Numéro d’article:
4210.A10
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 15,4 g
  • Désignation standard: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Numéro d’article:
4210.A11
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 15,8 g
  • Désignation standard: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Numéro d’article:
4210.A12
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16,1 g
  • Désignation standard: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Numéro d’article:
4210.A13
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16,5 g
  • Désignation standard: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Numéro d’article:
4210.A14
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16,8 g
  • Désignation standard: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Numéro d’article:
4210.A15
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17,1 g
  • Désignation standard: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Numéro d’article:
4210.A16
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17,5 g
  • Désignation standard: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Numéro d’article:
4210.A18
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18,2 g
  • Désignation standard: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Numéro d’article:
4210.A20
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18,8 g
  • Désignation standard: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Numéro d’article:
4210.A22
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19,5 g
  • Désignation standard: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Numéro d’article:
4210.A28
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21,6 g
  • Désignation standard: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Numéro d’article:
4210.A30
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22,2 g
  • Désignation standard: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
4,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Numéro d’article:
4210.A43
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 4,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27 g
  • Désignation standard: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Numéro d’article:
4210.B03
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 14,8 g
  • Désignation standard: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Numéro d’article:
4210.B04
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 15,5 g
  • Désignation standard: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Numéro d’article:
4210.B05
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16,1 g
  • Désignation standard: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Numéro d’article:
4210.B06
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16,7 g
  • Désignation standard: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
Numéro d’article:
4210.B07
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17,3 g
  • Désignation standard: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon

Matières

Corps

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Embout

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Ressort

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM-A-313)

Poignée

  • Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 380 (spécification ASTM B85/B85)
  • à partir de 3/8" - Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 6061-T6 (spécification AMS-QQ-A200/8)

Anneau porte-clés

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM A-313/A313M)

Bouton-poussoir

  • Inox, passivé - CRES 303 (spécification ASTM A484/484M)

Bille

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 440C (spécification AMS5630)

Notes

Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les autres combinaisons de diamètres et de longueur non citées mais conformes à la norme peuvent être produites rapidement à la demande du client.

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Fonctionnement

Broches à billes simple effet, autobloquantes. Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4210. Broches à billes avec bouton champignon – simple effet - selon NAS / MS17984
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.