Les flammes aéronautiques sont utilisées dans les avions et peuvent être fixées sur les broches à billes.
Il comporte la mention « Remove Before Flight » sur le devant et le logo Halder au dos.
Cet article 4217.B001 - Flammes aéronautiques avec marquage "Remove Before Flight", avec reflecteur / () est une variante du groupe d’articles Flammes aéronautiques avec marquage "Remove Before Flight", avec reflecteur (EH 4217.)
Œillet
Réflecteur
Anneau porte-clés
Flamme
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage