Flammes aé­ro­nau­tiques avec marquage "Remove Before Flight"

EH 4217.

Les flammes aéronautiques sont utilisées dans les avions et peuvent être fixées sur les broches à billes.

Il comporte la mention « Remove Before Flight » sur le devant et le logo Halder au dos.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

l [mm]
b [mm]
D [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
165,5 mm
b [mm]:
30 mm
D [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
4217.B002
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 165,5 mm
  • b: 30 mm
  • D: 30 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques
l [mm]:
80 mm
b [mm]:
15 mm
D [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
4217.B003
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 80 mm
  • b: 15 mm
  • D: 20 mm
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques

Matières

Œillet

  • laiton nickelé

Anneau porte-clés

  • acier allié, , nickelé

Flamme

  • Fibre nylon renforcée au PVC spécial, rouge RAL 3020

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4217. Flammes aéronautiques – avec marquage "Remove Before Flight"
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.