mar­teaux ri­voir
 IM0009197 Foto Banner

mar­teaux ri­voir

MAXXCRAFT Marteau de serrurier - le marteau universel suivant DIN 1041

Avec ses décennies d’expérience de la fabrication des maillets SIMPLEX, Halder a désormais développé un marteau de serrurier aux détails innovants qui constitue un progrès visible, tangible et mesurable dans la pratique.

Le marteau de serrurier, fabriqué conformément à la norme DIN 1041, dispose d'une tête matricée en acier spécial de haute qualité avec panne et face polies et d’un chanfrein conforme aux prescriptions. La face et la panne sont soigneusement durcies et trempées. La connexion spéciale entre la tête et le manche forme une unité indissociable qui amortit les vibrations. En y ajoutant le manche en hickory ergonomique, on obtient un effet anti-rebond marqué et toute la force de frappe est transmise à la pièce.

Les études montrent que l’oscillation infligée à la poignée lors de la frappe sur l’acier pour le marteau de serrurier Halder est environ 68,7 % inférieure par rapport au marteau de serrurier DIN 500 g normal. Le marteau de serrurier a aussi une force de frappe environ 24,2 % supérieure à celle d’un marteau de serrurier DIN 500 g normal.

Le travail est ainsi moins fatigant et ne pèse pas sur les articulations grâce à la réduction des vibrations lors de la frappe, ce qui permet de travailler plus longtemps. D’un design attractif optimal, il est également équipé d’une douille de protection du manche avec habillage en caoutchouc pour amortir les erreurs de frappe.

Les marteaux de serrurier sont disponibles en taille 300g, 500g, 800g et 1000g.

Le marteau de serrurier Halder est contrôlé GS par la VPA de Remscheid et bien entendu Made in Germany. Universel, il peut être utilisé dans l’industrie comme dans l’artisanat ou chez les particuliers - autrement dit partout où l’on utilisait jusqu’à présent des marteaux de serrurier DIN classiques qui généraient des vibrations et fatiguaient.