3210.168 - Douille en plastique SIMPLEX

Cette douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.

Cet article 3210.168 - Douille en plastique SIMPLEX / () est une variante du groupe d’articles Douille en plas­tique SIM­PLEX (EH 3210.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
15 g
Numéro d’article:
3210.168
Douille en plastique SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 59,6 mm x 38,6 mm x 33,25 mm
  • Poids: 15 g
  • GTIN: 4030618304784
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Matières

  • plastique
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3210.168
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.