Cette lame de hache matricée et trempée pour la hache à fendre SIMPLEX est polie et affûtée en bombé. Ainsi, la hache ne reste pas bloquée dans le bois et conserve son effet de fendage.
La forme élancée de la lame de hache est idéale pour fendre des résineux.
Son poids de 930g contribue à alourdir la tête de la hache à fendre et donc à améliorer le fendage. La douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.
Cette lame de hache doit uniquement être montée dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !
L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3210.750 - Lame de hache SIMPLEX forme mince / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Lame de hache SIMPLEX forme mince (EH 3210.)
Embout
Fixation brevetée dans le boîtier.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.