Les manches en bois SIMPLEX de la série 3244 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou en aluminium de la taille D30mm à D80mm.
Ces manches en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomiques disposent d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui les rend insensibles à l’encrassement.
La version D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3244.082).
Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3244.060 - Manche SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles manche haute qualité SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium (EH 3244.)
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.