Maillets SIM­PLEX
Plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

EH 3706.

La série SIMPLEX 3706 est équipée des deux côtés avec un embout plastique. Cet embout rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en plastique (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
  • Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l’humidité).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible en diamètre de 30mm à 60mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
450 g
Numéro d’article:
3706.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Poids: 450 g
  • GTIN: 4030618303459
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
Numéro d’article:
3706.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Poids: 870 g
  • GTIN: 4030618303466
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1230 g
Numéro d’article:
3706.050
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Poids: 1230 g
  • GTIN: 4030618303473
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1800 g
Numéro d’article:
3706.060
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 410 mm x 150 mm x 68 mm
  • Poids: 1800 g
  • GTIN: 4030618303480
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc

Embouts

  • Plastique, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • fonte malléable, noire
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3706. Maillets SIMPLEX – Plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.