3012.082 - Maillet SIMPLEX
TPE souple / caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

Ce maillet SIMPLEX dispose d'un manche extra court. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le sol, par exemple lors de travaux de pavage.

La série SIMPLEX 3012 dispose de la combinaison d’embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé.

L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout noir SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d’une dureté moyenne. Il est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations, de forme ergonomique et extra court est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX D80mm avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure).
  • Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de carrelage / pavés

Cet article 3012.082 - Maillet SIMPLEX TPE souple / caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 80 mm, Modèle de manche: extra court) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX TPE souple/caoutchouc chargé ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2740 g
Numéro d’article:
3012.082
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 2740 g
  • GTIN: 4030618312888
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux

Embout 2

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3012.082
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.