La série SIMPLEX 3116 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple/plastique.
L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.
L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes
Cet article 3116.040 - Maillet SIMPLEX TPE souple / plastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE souple / plastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois (EH 3116.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.