Maillets SIM­PLEX
Caoutchouc chargé / nylon; avec boîtier en aluminium et manche en bois

EH 3128.

Le maillet SIMPLEX de la série 3128 dispose de la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / nylon.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l’huile et à la graisse.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Outil léger, facile à emporter avec soi.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Travaux de pliage et cintrage, positionner et adjuster des pièces à usiner légères/délicates, travaux de menuiserie, construction de meubles, travaux de couverture et de zinguerie 

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
211 g
Numéro d’article:
3128.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Poids: 211 g
  • GTIN: 4030618305354
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
400 g
Numéro d’article:
3128.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Poids: 400 g
  • GTIN: 4030618305361
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
705 g
Numéro d’article:
3128.050
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Poids: 705 g
  • GTIN: 4030618305378
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
945 g
Numéro d’article:
3128.060
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Poids: 945 g
  • GTIN: 4030618305385
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3128. Maillets SIMPLEX – Caoutchouc chargé / nylon; avec boîtier en aluminium et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.