L’embout SIMPLEX TPE moyen est en élastomère thermoplastique. Avec une dureté d’environ 90 Shore A c’est un embout de dureté moyenne (comparable à la dureté de l’embout en caoutchouc chargé, série 3202). Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, cet embout gris ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables. Il est disponible de la taille D30mm à D80mm.
Caractéristiques du produit :
Pour matériaux délicats, jardinage et paysagisme, pose de pierres naturelles, construction à sec, construction de meubles, pose de carrelage / pavés, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de fenêtres et portes travaux de menuiserie
Cet article 3203.060 - Embouts SIMPLEX TPE moyen, gris / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX TPE moyen, gris (EH 3203.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.