L’embout SIMPLEX TPE moyen est en élastomère thermoplastique. Avec une dureté d’environ 90 Shore A c’est un embout de dureté moyenne (comparable à la dureté de l’embout en caoutchouc chargé, série 3202). Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, cet embout gris ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables. Cette version spéciale a un diamètre de tête de 50mm, mais elle est montée dans un boîtier de D40mm. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate, sans risquer de les rayer avec le boîtier.
Caractéristiques du produit :
Pour les matériaux sensibles, la construction à sec, le montage de meubles, la construction de fenêtres/portes, la menuiserie, la pose de carrelage
Cet article 3203.051 - Embout SIMPLEX, 50 : 40 TPE moyen, gris / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Embout SIMPLEX, 50 : 40 TPE moyen, gris (EH 3203.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.