3122.040 - Boîtier en aluminium SIMPLEX

Grâce à son poids léger le boîtier en aluminium SIMPLEX (série 3122) permet des travaux très précis sur des pièces fragiles et des matières cassantes. L’utilisateur détermine lui-même la force de frappe. De plus, ce maillet léger peut aisément être transporté à la ceinture. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe et est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D60mm. Ne pas monter d’embouts en cuivre ou en métal doux dans les boîtiers en aluminium !

La livraison d'embouts de haute précision est possible grâce à un boîtier extrêmement léger. Les maillets avec ce boîtier sont précis et bien adaptés au travail sur des pièces sensibles.

Caractéristiques du produit :

  • Boîtier en aluminium SIMPLEX
  • Faible poids pour un travail de précision sur les pièces délicates / matières cassantes
  • L’utilisateur détermine la force de frappe
  • Maillet léger pouvant être porté à la ceinture
  • Avec douille de protection du manche intégrée
  • Bonne résistance à la rupture
  • Pas d’écaillage
  • Amortissant les vibrations
  • Avec revêtement par poudre résistant
  • Très durable
  • Disponible pour maillets SIMPLEX D30mm à D60mm
  • Ne pas monter d’embouts en cuivre ou en métal doux dans les boîtiers en aluminium !

Cet article 3122.040 - Boîtier en aluminium SIMPLEX / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Boî­tier en alu­mi­nium SIM­PLEX (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
170 g
Numéro d’article:
3122.040
Boîtier en aluminium SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Poids: 170 g
  • GTIN: 4030618301370
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Matières

Boîtier

  • aluminium

Notes

Complet avec vis et écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3122.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Boîtiers SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.