3011.080 - Boîtier SIMPLEX en fonte malléable

Le boîtier en fonte malléable SIMPLEX (série 3011) est le boîtier le plus utilisé de la gamme Halder. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Ce boîtier est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D140mm. Il est également utilisé pour les haches à fendre SIMPLEX et la masse merlin SIMPLEX.

Caractéristiques du produit :

  • Boîtier en fonte malléable SIMPLEX
  • Avec douille de protection du manche intégrée
  • Bonne résistance à la rupture
  • Pas d’écaillage
  • Amortissant les vibrations
  • Avec revêtement par poudre résistant
  • Très durable
  • Bestseller de Halder
  • Disponible pour maillets SIMPLEX D30mm à D140mm, ainsi qu’en version spéciale pour les haches à fendre SIMPLEX et la masse merlin SIMPLEX

Cet article 3011.080 - Boîtier SIMPLEX en fonte malléable / (Ø: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Boî­tier SIM­PLEX en fonte mal­léable (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
1785 g
Numéro d’article:
3011.080
Boîtier SIMPLEX en fonte malléable
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 90 mm x 85 mm x 146 mm
  • Poids: 1785 g
  • GTIN: 4030618301332
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Matières

Boîtier

  • fonte malléable

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3011.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Boîtiers SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.