Les embouts en nylon (série 3508) sont très durs avec une dureté d’environ 73 Shore D. Ces embouts en polyamide blanc offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives. Ils résistent aux forces de frappe élevées des maillets sans rebond. De plus, Ils sont également résistants à l'huile et à la graisse et sont utilisés pour maillets SUPERCRAFT, marteaux SUPERCRAFT, poinçons et massettes.
Ces embouts sont disponibles de la taille D10mm à D100mm.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3508.100 - Embout SUPERCRAFT pour marteau de forgeron SUPERCRAFT / (Ø: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SUPERCRAFT pour marteau frappeur SUPERCRAFT (EH 3508.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.