3666.010 - MAXXCRAFT 1000
suivant DIN 1041

Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce a l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d‘amortir les „ratés“

Domaine d'application

D’utilisation universelle dans l’industrie et chez les artisans, c’est-à-dire partout où, jusqu’à présent on utilisait des marteaux de serruriers DIN usuels.

Cet article 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 suivant DIN 1041 / (Désignation: MAXXCRAFT 1000) est une variante du groupe d’articles Mar­teau ri­voir MAXX­CRAFT suivant DIN 1041 (EH 3666.)

Dé­si­gna­tion
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Numéro d’article:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Désignation: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Poids: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Matières

Tête du marteau

  • acier spécial haute qualité, matricé

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3666.010
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Marteau rivoir MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.