Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce a l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d‘amortir les „ratés“
D’utilisation universelle dans l’industrie et chez les artisans, c’est-à-dire partout où, jusqu’à présent on utilisait des marteaux de serruriers DIN usuels.
Cet article 3666.003 - MAXXCRAFT 300 suivant DIN 1041 / (Désignation: MAXXCRAFT 300) est une variante du groupe d’articles Marteau rivoir MAXXCRAFT suivant DIN 1041 (EH 3666.)
Tête du marteau
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.