Pla­teaux de base avec 2 éléments de centrage et bridage

EH 1990.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mécanique
Numéro d’article:
1990.125
CAO
Documents
Plateaux de base
  • mécanique
  • Poids: 16,5 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Ver­sion:
hydraulique
Numéro d’article:
1990.126
CAO
Documents
Plateaux de base
  • hydraulique
  • Poids: 17 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Ver­sion:
pneumatique
Numéro d’article:
1990.127
CAO
Documents
Plateaux de base
  • pneumatique
  • Poids: 16 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

Élément de connexion

  • voir réf. art. 1990.100-102

Plateau de base

  • aluminium

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1990. Plateaux de base – avec 2 éléments de centrage et bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.