Élé­ments de cen­trage et bri­dage modulaires, pneumatiques, renforcés

EH 1990.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Force de re­te­nue [N]
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Force de re­te­nue [N]:
10000 N
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]:
6 bar
Numéro d’article:
1990.104
CAO
Documents
Éléments de centrage et bridage
  • Force de retenue: 10000 N
  • Précision de centrage: < 0,01 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Éléments de centrage et bridage

Matières

Corps

  • acier, cémenté, rectifié

Module de commande

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1990. Éléments de centrage et bridage – modulaires, pneumatiques, renforcés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.