Élé­ments de cen­trage et bri­dage modulaires, hydrauliques

EH 1990.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Force de re­te­nue [N]
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Force de re­te­nue [N]:
10000 N
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]:
80 – 120 bar
Numéro d’article:
1990.101
CAO
Documents
Éléments de centrage et bridage
  • Force de retenue: 10000 N
  • Précision de centrage: < 0,01 mm
  • Pression de déverrouillage: 80 bar – 120 bar
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Éléments de centrage et bridage

Matières

Corps

  • acier, cémenté, rectifié

Module de commande

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.101
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1990. Éléments de centrage et bridage – modulaires, hydrauliques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.