Tas­seaux de bri­dage longueur 200

EH 1585.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Groupe de matières

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
:
Tasseaux de bridage
Numéro d’article:
1585.200
CAO
Documents

Matières

  • acier à outil, trempé
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.201
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
  • Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 1
  • Poids: 155 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1585. Tasseaux de bridage – longueur 200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.