1586.041 - Butées
prisme vertical

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
prisme vertical et plane
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.041
Documents
Butées
  • prisme vertical et plane – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 444 g
Butées

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.041
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.