1586.252 - Butées latérales

cro­quis
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
cro­quis:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Numéro d’article:
1586.252
Documents
Butées latérales
  • croquis 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • Poids: 151 g
Butées latérales

Matières

  • acier

Assemblage

La butée peut être montée des deux côtés du tasseau de bridage.

Modèle aimanté - c roquis 2 :

La fixation sans outil permet de retirer facilement et rapidement la butée avant de traiter la pièce.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.252
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.