Butées doux

EH 1586.

Les mors peuvent être usinés aux formes de la pièce.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
doux, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.050
CAO
Documents
Butées
  • doux, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 537 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
doux, sur les deux faces / un coté raccourci
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.051
CAO
Documents
Butées
  • doux, sur les deux faces / un coté raccourci – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 467 g
vers la vue d'article
Butées

Matières

  • acier à outil
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1586. Butées – doux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.