1586.210 - Appuis pour tasseaux de bridage multiple
avec blocage par ressort

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
1586.210
Documents
Appuis pour tasseaux de bridage multiple
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Poids: 25 g
Appuis pour tasseaux de bridage multiple

Matières

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.210
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.