Adap­ta­teurs pour mors de ser­rage à coin pour tasseaux de bridage multiple

EH 23250.

Avec l'adaptateur, tous les mors de serrage à coin M8-M12 peuvent être montés sur tasseaux de bridage multiple. L'adaptateur pour la taille M8 comprend un blocage anti-torsion.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Groupe de matières
 

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
:
croquis 1
Numéro d’article:
23250.0530
CAO
Documents
Adaptateurs pour mors de serrage à coin
  • croquis 1
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Adaptateurs pour mors de serrage à coin
:
croquis 2
Numéro d’article:
23250.0531
CAO
Documents
Adaptateurs pour mors de serrage à coin
  • croquis 2
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Adaptateurs pour mors de serrage à coin

Matières

  • acier à outil
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23250. Adaptateurs pour mors de serrage à coin – pour tasseaux de bridage multiple
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.